NSR-SPA 160-PKL-90-SB
Identifikačné číslo 303167
- Max. celkové užitočné zaťaženie: 300 kg
Technické údaje
Paletový adaptér | |
Verzia | Uhlový |
Presnosť opakovania [mm] | 0.02 |
Hmotnosť [kg] | 1.2 |
Max. vzdialenosť zaistenia [mm] | 1 |
Min. teplota okolia [°C] | 15 |
Max. teplota okolia [°C] | 60 |
Dĺžka X [mm] | 159 |
Šírka Y [mm] | 60 |
Výška Z [mm] | 90 |
Moment Mx max. [Nm] | 600 |
Moment Mz max. [Nm] | 1600 |
Rozsah dodávky pre paletový adaptér už obsahuje upínací kolík. Môže sa však objednať aj samostatne.
Rozmery a max. zaťaženia
Rozmery a max. zaťaženia
Uvedené hodnoty predstavujú maximálne mechanické zaťaženia. Pri návrhu vhodnej jednotky je nutné zohľadniť zaťaženia, ktoré vznikajú vplyvom dynamiky.
Všeobecné poznámky o sérii
Drsné podmienky prostredia
Dbajte na to, že používanie v drsných podmienkach prostredia (napr. s chladiacou kvapalinou alebo prachom z liatiny alebo brúsenia) môže výrazne skrátiť životnosť týchto jednotiek, a preto nespadá pod záruku. V mnohých prípadoch však dokážeme nájsť riešenie. Kontaktujte nás a radi Vám pomôžeme.
Manipulačná hmotnosť
hmotnosť celkového zaťaženia upevneného na prírube. Pri vytváraní návrhu je potrebné zohľadniť pripúšťané sily a momenty. Upozorňujeme, že prekročením odporúčanej manipulačnej hmotnosti skrátite životnosť stroja.
Pohon
pneumatický, s filtrovaným stlačeným vzduchom podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Princíp fungovania
Vnútorná kinematika s klinovým hákom
Prenos médií
Voliteľne prostredníctvom elektrických a/alebo kvapalinových modulov.
Kryt
Teleso pozostáva z vysoko pevnej, tvrdej hliníkovej zliatiny. Všetky funkčné komponenty sú vyrobené z kalenej ocele.
Rozsah dodávky
Montážne skrutky na strane robota
Záruka
24 mesiacov