SHA-125-000-000
Identifikačné číslo 310451
- Počet prechodov pre tekutiny: 12
- Sila Fz max.: 3000 N
- Max. celkové užitočné zaťaženie: 58 kg
Technické údaje
Adaptér manuálnej výmeny | |
Odporúčaná manipulačná hmotnosť [kg] | 58 |
Presnosť opakovania [mm] | 0.02 |
Hmotnosť [kg] | 1.2 |
Max. vzdialenosť zaistenia [mm] | 1 |
Počet pneumatických prechodov | 12 |
Radiálne použiteľné prechody | 12 |
Priemer rozstupovej kružnice [mm] | 125 |
Min. teplota okolia [°C] | 5 |
Max. teplota okolia [°C] | 60 |
Priemer D [mm] | 160 |
Výška Z [mm] | 28 |
Schéma skrutkových pripojení | J |
Moment Mx max. [Nm] | 960 |
Moment My max. [Nm] | 960 |
Moment Mz max. [Nm] | 2325 |
Max. sila Fz [N] | 3000 |
Rozmery a max. zaťaženia
Rozmery a max. zaťaženia
Toto je max. súčet všetkých síl a momentov, ktoré smú pôsobiť na výmenný systém pre zaručenie správnej funkčnosti.
Všeobecné poznámky o sérii
Drsné podmienky prostredia
Dbajte na to, že používanie v drsných podmienkach prostredia (napr. s chladiacou kvapalinou alebo prachom z liatiny alebo brúsenia) môže výrazne skrátiť životnosť týchto jednotiek, a preto nespadá pod záruku. V mnohých prípadoch však dokážeme nájsť riešenie. Kontaktujte nás a radi Vám pomôžeme.
Manipulačná hmotnosť
hmotnosť celkového zaťaženia upevneného na prírube. Pri vytváraní návrhu je potrebné zohľadniť pripúšťané sily a momenty. Upozorňujeme, že prekročením odporúčanej manipulačnej hmotnosti skrátite životnosť stroja.
Pohon
Manuálne pomocou zaisťovacej páky
Princíp fungovania
zaistenie a odistenie hlavy a adaptéra sa vykonáva otáčaním zaisťovacej páky.
Prenos médií
Voliteľne prostredníctvom elektrických a/alebo kvapalinových modulov. Pneumatický prechod je už integrovaný.
Kryt
Teleso pozostáva z vysoko pevnej, tvrdej hliníkovej zliatiny. Všetky funkčné komponenty sú vyrobené z kalenej ocele.
Záruka
24 mesiacov