SWK-210BM-0-0-0-0-SM
- Monitorovanie zdvihu piesta: integrované
- Max. celkové užitočné zaťaženie: 300 kg
Technické údaje
Hlava rýchlej výmeny | |
Odporúčaná manipulačná hmotnosť [kg] | 300 |
Monitorovanie zdvihu piesta | integrované |
Moment Mx max. [Nm] | 7600 |
Moment My max. [Nm] | 7600 |
Moment Mz max. [Nm] | 4060 |
Zaisťovacia sila [N] | 31000 |
Presnosť opakovania [mm] | 0.015 |
Hmotnosť [kg] | 5.2 |
Max. vzdialenosť zaistenia [mm] | 2 |
Max. povolený ofset osi XY [mm] | ± 2 |
Max. povolený uhlový ofset [°] | ± 1 |
Prípojka na strane robota | ISO 9409-1-125-6-M10 |
Min. teplota okolia [°C] | 5 |
Max. teplota okolia [°C] | 60 |
Min. prevádzkový tlak [bar] | 5 |
Max. prevádzkový tlak [bar] | 6.9 |
Dĺžka X [mm] | 160 |
Šírka Y [mm] | 160 |
Výška Z [mm] | 57.1 |
Schéma skrutkových pripojení | L1 strana A/L strana B/C/D |
Rozmery a max. zaťaženia
Rozmery a max. zaťaženia
Toto je max. súčet všetkých síl a momentov, ktoré smú pôsobiť na výmenný systém pre zaručenie správnej funkčnosti.
Všeobecné poznámky o sérii
Drsné podmienky prostredia
Dbajte na to, že používanie v drsných podmienkach prostredia (napr. s chladiacou kvapalinou alebo prachom z liatiny alebo brúsenia) môže výrazne skrátiť životnosť týchto jednotiek, a preto nespadá pod záruku. V mnohých prípadoch však dokážeme nájsť riešenie. Kontaktujte nás a radi Vám pomôžeme.
Manipulačná hmotnosť
hmotnosť celkového zaťaženia upevneného na prírube. Pri vytváraní návrhu je potrebné zohľadniť pripúšťané sily a momenty. Upozorňujeme, že prekročením odporúčanej manipulačnej hmotnosti skrátite životnosť stroja.
Pohon
pneumatický, s filtrovaným stlačeným vzduchom podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Princíp fungovania
Zaisťovacie guľôčky ovládané piestami pre zaisťovanie
Prenos médií
Variabilné vďaka pripojeniu prechodových modulov, v závislosti od veľkosti jednotky
Kryt
Teleso pozostáva z vysoko pevnej, tvrdej hliníkovej zliatiny. Všetky funkčné komponenty sú vyrobené z kalenej ocele.
Rozsah dodávky
Návod na prevádzku a údržbu, vyhlásenie výrobcu
Záruka
24 mesiacov
Charakteristiky životnosti
na požiadanie