arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
TRIBOS-R

TRIBOS-R

Polygonálne upínač nástrojov
Vďaka svojej jedinečnej polygonálnej voštinovej štruktúre a zväčšenému vonkajšiemu priemeru ponúka TRIBOS-R optimálny pomer radiálnej tuhosti a tlmenia a zaručuje tak tie najlepšie dynamické vlastnosti týkajúce sa radiálne vystredeného chodu.

Výhody – Vaše benefity

  • Maximálna radiálna tuhosť
    Maximálne rovnomerný chod a excelentné tvarové a polohové tolerancie na obrobku
  • Excelentné tlmenie vibrácií
    Žiadne bočné vychýlenie počas procesu trieskového obrábania a stabilizácia celého systému: vreteno – upínač nástroja – rezný nástroj
  • Komplexná kompatibilita
    Možno ideálne skombinovať s predĺžením TENDO SVL a TRIBOS SVL
  • Najlepšie vlastnosti dynamického hádzania
    Najlepšie výsledky v oblasti tvarovej presnosti, povrchovej kvality a tolerancie tvarov a polôh
  • Upnúť možno všetky komerčne dostupné typy stopiek nástrojov
    Tvar A: s hladkou valcovitou stopkou, stopka tvaru A v súlade s DIN 1835 a DIN 6535 HA Tvar AB: s plochou čelnou stranou a valcovitou stopkou s unášacou plochou, stopka tvaru B v súlade s DIN 1835 a DIN 6535 HB Tvar B: s bočnými unášacími plochami, stopka tvaru B v súlade s DIN 1835 Tvar E: so šikmou upínacou plochou, stopka tvaru E v súlade s DIN 1835 a DIN 6535 HE
  • Axiálne nastavenie dĺžky
    Nastavenie dĺžky s presnosťou 0,01 mm, pri dráhe prestavenia 10 mm
  • Štandardne jemné vyváženie
    Vhodné pre vysoké rýchlosti so stupňom vyváženia G 2,5 pri 25 000 ot./min.
  • Vysoká miera flexibility
    Upínanie rôznych priemerov vďaka použitiu drážkovaných redukčných puzdier alebo redukčných puzdier s utesnením proti chladiacim médiám
  • Rotačne symetrická konštrukcia
    Rotačne symetrická konštrukcia minimalizuje rušivý obrys a zaručuje vysoký počet otáčok.