Trojuholníkové upínacie veže
Trojuholníkové upínacie veže
Upínacie veže na montáž upínacích zariadení z troch strán.
Popis
Výhody – Vaše benefity
- Stabilná dutá konštrukcia tela
Vysoká pevnosť a vynikajúce tlmenie vibrácií - Jemne frézované upínacie povrchy
Presná poloha obrobkov a upínacích zverákov - Kolmosť k základnej platni: 0,01 mm až 200 mm
Vysoká presnosť základne, nie je potrebné dodatočné brúsenie povrchu upínacej veže - Upínacie plochy neobrobené alebo s rastrom otvorov
Pre dodatočné obrábanie zákazníkom alebo priame prispôsobenie upínacích zariadení SCHUNK - Štandardizované veľkosti paliet
Vhodné pre všetky bežné obrábacie platne 400 x 400 mm a 500 x 500 mm - Dve štandardne integrované rozhrania pre umiestnenie na stôl stroja
Rýchle a jednoduché prispôsobenie obrábacím strojom podľa DIN 55 201 a JIS 6337-1980
Možnosti a špeciálne informácie
- Upínacie veže bez upínacích prostriedkov
Trojuholníkové upínacie veže SCHUNK ponúkajú možnosť upevnenia upínacích zariadení z troch strán. Svojím tvarom poskytujú optimálny prístup k vretenu stroja. Vďaka stabilnej dutej konštrukcii majú vysokú tuhosť a dobré vlastnosti pri tlmení vibrácií. Tieto upínacie veže sú k dispozícii s drsnými upínacími plochami, vyvŕtanou mriežkou po 50 mm a zmenšenou mriežkou, predovšetkým pre upínacie zariadenia SCHUNK.