arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
ER 16 P HSK-A 63x75 Podobne ako na obrázku

ER 16 P HSK-A 63x75

Presné klieštinové skľučovadlo ER

Identifikačné číslo 1349164

ER 16 P HSK-A 63x75, Upínače nástrojov
  • Presné klieštinové skľučovadlo ER
  • Konštrukčný rad: Presné klieštinové skľučovadlo ER
  • Rozhranie upínača nástrojov: HSK-A 63
  • Vyčnievajúca dĺžka: 75 mm
  • Presnosť hádzania: ≤ 0,003 mm pri 2,5 x DPresnosť hádzania ≤ 0,003 mm pri 2,5 x D pri použití presnej klieštiny ER a definovaného krútiaceho momentu
  • Kvalita vyváženia: G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Rozsah dodávky: Vrátane upínacej matice
Technology ER Precision collet chuck
Series ER Precision collet chuck
Toolholder interface HSK-A 63
Toolholder standard DIN ISO 12164-1
ER clamping size ER 16
Min. clamping diameter D1 [mm] 1.0
Max. clamping diameter D1 [mm] 10.0
D2 [mm] 34.0
D3 [mm] 28.0
Projecting length L1 [mm]/[inch] 75 mm / 3.0"
Projecting length L1 [mm] 75.0
L4 [mm] 20.6
L5 [mm] 49.0
Weight [kg] 0.875
Coolant-proof yes
Standard length yes

Run-out accuracy
≤ 0.003 mm at 2.5 x D
The run-out accuracy of ≤ 0.003 mm at 2.5 x D when using the ER precision collet and a defined torque

Balancing grade
G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm

Data carriers
Bore holes for data carriers according to DIN 69873

Toolholder changes
For automatic toolholder changes

Length-setting screw
Without adjustment screw for axial length adjustment

Scope of delivery
Includes clamping nut

Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request