ROTA NCD
3-čeľusťové elektrické skľučovadlo s prechodným otvorom
Tento produkt je starý produkt.
Univerzálne 3-čeľusťové skľučovadlo založené na klinovej tyči s priebežnou T-drážkou v základných čeľustiach na dosiahnutie maximálneho rozsahu nastavenia čeľustí. Na požiadanie k dispozícii ako 2-čeľusťové skľučovadlo.
Popis
Výhody – Vaše benefity
- Veľký priechodný otvor
Obrábanie všetkých štandardných priemerov rúr - Vysoká účinnosť systému klin-tyč
Procesne spoľahlivé upnutie vďaka vysokým upínacím silám - Optimálna podpora upnutia vonkajšieho a vnútorného priemeru vďaka veľmi dlhému vedeniu základnej čeľuste
Umožňuje vysoké upínacie sily pri dlhej životnosti - Extrémne tuhé upnutie
Vysoká presnosť na obrobku - Možnosť upnutia aj tých najmenších priemerov
Flexibilita pri rôznych upínacích úlohách - Základné čeľuste štandardne s jemným zúbkovaním 1,5 mm x 60° a 1/16" x 90°
Vysoká flexibilita v rozsahu horných čeľustí - Dve rozstupové kružnice s upevňovacími otvormi
Na rýchle a priame upevnenie ku všetkým bežným hlavám vretena - Všetky funkčné časti sú brúsené a kalené
Zaručujú dlhú životnosť
Možnosti a špeciálne informácie
- Konštrukcia klin-tyčového silového skľučovadla ROTA NCD od spoločnosti SCHUNK je založené na patentovanej myšlienke vysoko presného upínania za najmenšie priemery obrobkov pomocou klieštinových čeľustí SCHUNK. Zároveň je možné upnúť veľké obrobky pomocou všetkých bežných vrchných čeľustí. Priebežná T-drážka v základných čeľustiach umožňuje pri polohovaní vrchných čeľustí maximálnu flexibilitu.