ROTA NCK plus
3-čeľusťové elektrické skľučovadlo s prechodným otvorom
Výroba tohto produktu bola ukončená a už viac nie je dostupný.
Alternatívne produkty:
Univerzálne silové skľučovadlo s 3 čeľusťami s výnimočným pomerom ceny a výkonu. 100 % kompatibilné so skľučovadlom Kitagawa radu B200.
Popis
Výhody – Vaše benefity
- Rozhranie je 100 % kompatibilné so silovými skľučovadlami Kitagawa radu B200
Výmenu existujúcich skľučovadiel Kitagawa je možné vykonať v krátkom čase - Presné silové skľučovadlo s klinovým hákom pre splnenie najvyšších požiadaviek na kvalitu
Umožňuje vynikajúce procesy obrábania - Vysoká účinnosť systému klinového háku
Procesne spoľahlivé upnutie vďaka vysokým upínacím silám - Optimalizovaný systém mazania
Zaručenie trvalo vysokých upínacích síl - Základné čeľuste štandardne s jemným zúbkovaním 1,5 mm x 60° a 1/16" x 90°
Vysoká flexibilita v rozsahu horných čeľustí - Prázdna ťažná matica, ktorá sa dá demontovať a odobrať, je integrovaná do skľučovadla
Sústruženie závitov ťažnej rúrky alebo výmena už osústruženého stredového puzdra - Modulárny systém centrálneho puzdra
Optimálne prispôsobenie novým upínacím úlohám vďaka vymeniteľným centrálnym puzdrám - Všetky funkčné časti sú brúsené a kalené
Zaručujú dlhú životnosť
Možnosti a špeciálne informácie
- S konštrukciou klin-hákového silového skľučovadla ROTA NCK plus ponúka firma SCHUNK produkt na každodenné aplikácie na CNC sústruhoch za rozumnú cenu. Toto skľučovadlo sa vyznačuje vysokými upínacími silami a najvyššou presnosťou počas vytrvalostných aplikácií.
- Skľučovadlo ROTA NCK plus je kompatibilné so skľučovadlom Kitagawa radu B200. Vďaka tomu je možná výmena už existujúceho skľučovadla za minimálne krátky čas.