ROTA NCR
6-čeľusťové elektrické skľučovadlo bez prechodného otvoru
Tento produkt je starý produkt.
Silové skľučovadlo so 6 čeľusťami s oscilačným mechanizmom na upnutie tenkostenných komponentov s malým výskytom deformácií. K dispozícii aj s doplnkovým systémom kompenzácie odstredivých síl.
Popis
Výhody – Vaše benefity
- Presné silové upínacie skľučovadlo s uhlovou pákou na splnenie najvyšších požiadaviek na kvalitu
Umožňuje vynikajúce procesy obrábania - Vysoká účinnosť systému uhlovej páky
Procesne spoľahlivé upnutie vďaka vysokým upínacím silám - Optimálna podpora upnutia vonkajšieho a vnútorného priemeru vďaka veľmi dlhému vedeniu základnej čeľuste
Umožňuje vysoké upínacie sily pri dlhej životnosti - Optimalizovaný systém mazania
Zaručenie trvalo vysokých upínacích síl - Prechod média (chladiaca kvapalina alebo vzduch) ako štandardná možnosť integrovaná do tela skľučovadla
Flexibilita v závislosti od aplikácie - Nízka výška
Maximálne využitie obrábacieho priestoru a maximálna pevnosť systému - Voliteľne k dispozícii s kompenzáciou odstredivej sily
Menšia strata upínacej sily pri vysokých ot/min - Upnutie tenkostenných obrobkov citlivé na deformáciu
Vysoký stupeň zaoblenosti obrobkov - Veľmi presné upnutie nekruhových komponentov
Ideálne na odliatky - Otočný krúžok zjednodušuje a optimalizuje vyvŕtavanie/obrábanie vrchnej čeľuste
Jednoduchá manipulácia počas vŕtania/obrábania vrchných čeľustí - Všetky funkčné časti sú brúsené a kalené
Zaručujú dlhú životnosť
Možnosti a špeciálne informácie
- 6-čeľusťové kompenzačné skľučovadlo na upínanie tenkostenných obrobkov citlivých na deformácie
Toto 6-čeľusťové skľučovadlo s kompenzáciou je založené na princípe čeľustí skľučovadla, ktoré oscilujú v pároch. Dve základné čeľuste sú vždy spojené s výkyvným telom. Tým sa zabezpečí vycentrovanie obrobku medzi šiestimi kontaktnými bodmi, ktoré je možné nastaviť vo dvojiciach. Aj surové časti je možné vycentrovať bez toho, aby došlo k skresleniu tvaru obrobku. - Vďaka tomu možno bez deformácií upínať najmä obrobky citlivé na deformácie, akými sú napríklad tenkostenné krúžky. Skľučovadlá ROTA NCR sú ešte k dispozícii v konštrukčných veľkostiach Ø 165 mm a Ø 200 mm. Všetky väčšie konštrukčné veľkosti odteraz pokrýva utesnená verzia ROTA NCR-A. Vďaka novej koncepcii utesnenia sa dosahujú dlhšie intervaly údržby.