ROTA TB2
Pneumatické elektrické 3-čeľusťové skľučovadlo
Pneumatické 3-čeľusťové predné skľučovadlo s veľkým priechodným otvorom
Popis
Výhody – Vaše benefity
- Presné klin-hákové pneumatické skľučovadlo pre požiadavky na najvyššiu kvalitu
Umožňuje vynikajúce procesy obrábania - Veľmi veľký priechodný otvor
Obrábanie všetkých štandardných priemerov rúr - Vysoká účinnosť systému klinového háku
Procesne spoľahlivé upnutie vďaka vysokým upínacím silám - Optimalizovaný systém mazania
Zaručenie trvalo vysokých upínacích síl - Monitorovanie procesu otvárania a zatvárania
Procesne spoľahlivá prevádzka skľučovadla - Rýchla ventilácia tlakových komôr
Kratšie časy spracovania - Pneumatický valec integrovaný do skľučovadla
Mimoriadne vhodné pre skľučovadlá bez hydraulického valca - Utesnené vedenia
Optimálna ochrana proti chladiacej kvapaline a trieskam - Prívod vzduchu cez rozdeľovací krúžok
Veľmi jednoduché ovládanie skľučovadla - Vysoké upínacie sily pri systémovom tlaku
Zaisťujú spoľahlivosť procesu počas obrábania - Nízka hladina hluku
Zlepšená ochrana zdravia - Funkčné komponenty odolné proti korózii sú spevnené a uzemnené na všetkých stranách
Zaručujú dlhú životnosť
Možnosti a špeciálne informácie
- Silák pre obrábanie tyčí a rúr
Pneumatické skľučovadlo ROTA TB2 od spoločnosti SCHUNK stanovuje nový štandard pri obrábaní tyčí a rúr pre ropný priemysel, baníctvo a staviteľstvo. Napriek kompaktným vonkajším rozmerom má model ROTA TB2 mimoriadne veľký prechodný otvor rozmerov až 560 mm. - Vďaka tlaku vzduchu na úrovni 6 barov je možné dosiahnuť veľmi vysoké upínacie sily až do 280 kN, ktoré možno jednoducho prispôsobiť konkrétnej úlohe. Protikorózne plášťovanie aplikované na tie najdôležitejšie funkčné súčasti ROTA TB2 od spoločnosti SCHUNK výrazne predlžuje prevádzkovú životnosť.