ROTA TB2 850-375 Z700-SV90°
Pneumatické elektrické 3-čeľusťové skľučovadlo
Identifikačné číslo 818331
Štandardné pneumatické silové upínacie skľučovadlo
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 3-čeľusťové skľučovadlo s klinovým hákom
- Priechodný otvor: 375 mm
- Upnutie vretena: Z700
- Strana skľučovadla: 375 mm (14.76")
- Strana stroja: 375 mm (14.76")
- Rozhranie čeľuste: 3/32" x 90° Nut 30H7
- Zdvih na čeľusť: 11.8 mm
- Max. upínacia sila pri 6 baroch: 240 kN
- Max. ovládací tlak: 3 - 8 bar
- Max. počet otáčok: 750 1/min
- Hmotnosť: 910 kg
Technické údaje
Max. prevádzkový tlak | 8.0 |
---|---|
Hmotnosť | 910.0 |
Max. upínacia sila (pri 6 baroch) | 240.0 |
Min. prevádzkový tlak | 3.0 |
Veľkosť vretena | Z700 |
Spotreba vzduchu/zdvih čeľuste pri tlaku 6 bar | 50.4 |
Max. počet otáčok | 750.0 |
Zdvih/čeľusť | 11.8 |
Moment zotrvačnosti | 100.0 |
Zúbkovanie | 3/32" x 90° |
Diagram otáčok za minútu pre upínaciu silu
Diagram otáčok za minútu pre upínaciu silu
- Os X:
- n [min-1]
- Os Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SP-WB 800
- red
-
SP-HB 800
- green
-
Požadovaná minimálna upínacia sila Fspmin 33%
Rozsah dodávky
Skľučovadlo, matice do T-drážok so skrutkami, upevňovacie skrutky skľučovadla, uhlové skrutkové rýchlospojky G 3/8" na rozdeľovacom krúžku, skrutkové rýchlospojky pre pripojenie k elektro-pneumatickej riadiacej jednotke, skrutka s okom, návod na prevádzku; bez upevnenia rozdeľovacieho krúžka, bez vrchných čeľustí