ROTA THW 500-128 A15-GBK
3-čeľusťové elektrické skľučovadlo s rýchlou výmenou čeľuste pre valec so štandardným zdvihom
Identifikačné číslo 800062
Výroba tohto produktu bola ukončená a už viac nie je dostupný.
Alternatívne produkty:
Štandardné silové upínacie skľučovadlá so systémom na rýchlu výmenu čeľustí
Informácie o ukončení výroby:
Informácie o ukončení výroby:
- Dátum ukončenia predaja: 2023-06-30
- 3-čeľusťové skľučovadlo s klinovou tyčou
- Systém rýchlej výmeny čeľustí
- Priechodný otvor: 128 mm
- Upnutie vretena: ISO 702-1 Nr. 15
- Rozhranie čeľuste: Priame zúbkovanie
- Zdvih na čeľusť: 9 mm
- Rozstup zubov : 7 mm
- Zdvih piesta: 30 mm
- Max. upínacia sila: 240 kN
- Max. ovládacia sila: 133 kN
- Max. ot/min: 2200 1/min
- Hmotnosť: 216 kg
Technické údaje
Typ vretena | ISO 702-1 |
---|---|
Veľkosť vretena | Nr. 15 |
Zúbkovanie | Priame zúbkovanie |
Max. ot/min [1/min] | 2200 |
Max. upínacia sila [kN] | 240 |
Max. ovládacia sila [kN] | 133 |
Zdvih/čeľusť [mm] | 9 |
Rozstup zubov [mm] | 7 |
Piestový zdvih (H) [mm] | 30 |
Moment zotrvačnosti [kgm²] | 8.7 |
Hmotnosť [kg] | 216 |
Diagram otáčok za minútu pre upínaciu silu
Diagram otáčok za minútu pre upínaciu silu
- Os X:
- n [min-1]
- Os Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 400
- red
-
SFA 400
- yellow
-
GST 500-630
- green
-
Požadovaná minimálna upínacia sila Fspmin 33%