ROTA NCD 185-54 Z140-SV60°
3-čeľusťové elektrické skľučovadlo s prechodným otvorom
Identifikačné číslo 832283
Tento produkt je starý produkt.
Štandardné silové upínacie skľučovadlo s priechodným otvorom
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 3-čeľusťové skľučovadlo s klinovou tyčou
- Priechodný otvor: 54 mm
- Upnutie vretena: ISO 702-4 Nr. 5 (Z140)
- Rozhranie čeľuste: 1,5 mm x 60° Nut 12H7
- Zdvih na čeľusť: 4.5 mm
- Zdvih piesta: 20 mm
- Max. upínacia sila: 85 kN
- Max. ovládacia sila: 45 kN
- Max. počet otáčok: 6000 1/min
- Hmotnosť: 16.5 kg
Technické údaje
Typ vretena | ISO 702-4 |
---|---|
Veľkosť vretena | Nr. 5 (Z140) |
Zúbkovanie | 1.5 mm x 60° |
Max. počet otáčok [1/min] | 6000.0 |
Max. upínacia sila [kN] | 85.0 |
Max. ovládacia sila [kN] | 45.0 |
Zdvih/čeľusť [mm] | 4.5 |
Zdvih piesta (H) [mm] | 20.0 |
Moment zotrvačnosti [kgm²] | 0.1 |
Hmotnosť [kg] | 16.5 |
Diagram otáčok za minútu pre upínaciu silu
Diagram otáčok za minútu pre upínaciu silu
- Os X:
- n [min-1]
- Os Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 175
- red
-
SWB 160
- yellow
-
SHB-J 60
- green
-
Požadovaná minimálna upínacia sila Fspmin 33%