ROTA NCR-F 315 Z220-SV90°
6-čeľusťové elektrické skľučovadlo bez prechodného otvoru
Identifikačné číslo 860046
Tento produkt je starý produkt.
Štandardné silové upínacie skľučovadlo bez prechodného otvoru
Informácie o ukončení výroby:
Informácie o ukončení výroby:
- Dátum ukončenia predaja: 2023-06-30
- 6-čeľusťové kompenzačné skľučovadlo
- Systém na kompenzáciu odstredivej sily
- Kompenzácia kyvadla: 2+2+2 párovo oscilujúce čeľuste
- Upnutie vretena: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
- Rozhranie čeľuste: 1/16" x 90° Nut 14H7
- Zdvih na čeľusť: 8 mm
- Zdvih piesta: 20 mm
- Kompenzácia kyvadla: ± 2 mm
- Max. upínacia sila: 80 kN
- Max. ovládacia sila: 40 kN
- Max. počet otáčok: 2500 1/min
- Hmotnosť: 54 kg
Technické údaje
Typ vretena | ISO 702-4 |
---|---|
Veľkosť vretena | Nr. 8 (Z220) |
Zúbkovanie | 1/16" x 90° |
Max. počet otáčok [1/min] | 2500 |
Max. upínacia sila [kN] | 80 |
Max. ovládacia sila [kN] | 40 |
Zdvih/čeľusť [mm] | 8 |
Zdvih piesta (H) [mm] | 20 |
Kompenzácia kyvadla [mm] | ± 2 |
Hmotnosť [kg] | 54 |
Diagram otáčok za minútu pre upínaciu silu
Diagram otáčok za minútu pre upínaciu silu
- Os X:
- n [min-1]
- Os Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 165
- red
-
SWB 165
- yellow
-
SHB 165*
- green
-
Požadovaná minimálna upínacia sila Fspmin 33%