ROTA TB 600-275 Z450-SV90°
Pneumatické elektrické 3-čeľusťové skľučovadlo
Identifikačné číslo 818050
Výroba tohto produktu bola ukončená a už viac nie je dostupný.
Štandardné pneumatické silové upínacie skľučovadlo
Informácie o ukončení výroby:
Informácie o ukončení výroby:
- Dátum ukončenia predaja: 2023-06-30
- 3-čeľusťové skľučovadlo s klinovým hákom
- Priechodný otvor: 275 mm
- Upnutie vretena: Z450
- Rozhranie čeľuste: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
- Zdvih na čeľusť: 12 mm
- Max. upínacia sila pri 6 baroch: 200 kN
- Max. ovládací tlak: 3 - 8 bar
- Max. počet otáčok: 1300 1/min
- Hmotnosť: 341 kg
Technické údaje
Typ vretena | - |
---|---|
Veľkosť vretena | Z450 |
Zúbkovanie | 3/32" x 90° |
Max. počet otáčok [1/min] | 1300.0 |
Max. upínacia sila (pri 6 baroch) [kN] | 200.0 |
Min. prevádzkový tlak [bar] | 3.0 |
Max. prevádzkový tlak [bar] | 8.0 |
Zdvih/čeľusť [mm] | 12.0 |
Spotreba vzduchu/zdvih čeľuste pri tlaku 6 bar [l] | 44.5 |
Moment zotrvačnosti [kgm²] | 18.7 |
Hmotnosť [kg] | 341.0 |
Diagram otáčok za minútu pre upínaciu silu
Diagram otáčok za minútu pre upínaciu silu
- Os X:
- n [min-1]
- Os Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 400
- red
-
SWB 400
- green
-
Požadovaná minimálna upínacia sila Fspmin 33%