CNC SDC HSK-A63 Ø1-16x98
CNC skľučovadlá s krátkym vŕtaním
Identifikačné číslo 204469
CNC SDC HSK-A63 Ø1-16x98, Upínačenástrojov
- CNC skľučovadlá s krátkym vŕtaním
- Séria: CNC skľučovadlá s krátkym vŕtaním
- Rozhranie držiaka nástrojov: HSK-A 63
- Vyčnievajúca dĺžka: 98 mm
- Kvalita vyváženia: G6,3 pri 18 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Technické údaje
Technológia | CNC skľučovadlá s krátkym vŕtaním |
---|---|
Séria | CNC skľučovadlá s krátkym vŕtaním |
Rozhranie držiaka nástrojov | HSK-A 63 |
Štandardný upínač nástrojov | DIN ISO 12164-1 |
Min. upínací priemer D1 [mm] | 1 |
Max. upínací priemer D1 [mm] | 16 |
D2 [mm] | 50 |
Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm] | 98 |
L4 [mm] | 72 |
Hmotnosť [kg] | 1.46 |
Verzia
Pre upínanie nástrojov s valcovitou stopkou
Kvalita vyváženia
G6,3 pri 18 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Dátový nosič
Otvor pre dátové nosiče v súlade s DIN 69873
Výmena upínača nástroja
Pre automatickú výmenu upínača nástroja
Prívod chladiaceho prostriedku
Vhodné pre nástroje s vnútorným prívodom chladiacej kvapaliny
Rozsah dodávky
Vrátane montážneho kľúča s vnútorným šesťhranom
Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie