CNC SDC JIS-BT40 Ø1-16x88
Identifikačné číslo 204584
- CNC skľučovadlá s krátkym vŕtaním
- Séria: CNC skľučovadlá s krátkym vŕtaním
- Rozhranie držiaka nástrojov: JIS-BT 40
- Vyčnievajúca dĺžka: 88 mm
- Kvalita vyváženia: G6,3 pri 18 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Technické údaje
Technológia | CNC skľučovadlá s krátkym vŕtaním |
---|---|
Séria | CNC skľučovadlá s krátkym vŕtaním |
Rozhranie držiaka nástrojov | JIS-BT 40 |
Štandardný upínač nástrojov | DIN ISO 7388-2 JD |
Min. upínací priemer D1 [mm] | 1 |
Max. upínací priemer D1 [mm] | 16 |
D2 [mm] | 56 |
Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm] | 88 |
L4 [mm] | 61 |
Hmotnosť [kg] | 1.62 |
Verzia
Pre upínanie nástrojov s valcovitou stopkou
Kvalita vyváženia
G6,3 pri 18 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Dátový nosič
Voliteľný otvor pre dátové nosiče
Výmena upínača nástroja
Pre automatickú výmenu upínača nástroja
Prívod chladiaceho prostriedku
Vhodné pre nástroje s vnútorným prívodom chladiacej kvapaliny
Prívod chladiaceho prostriedku podľa ISO 7388 JD
Rozsah dodávky
Vrátane montážneho kľúča s vnútorným šesťhranom
Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie