iTENDO² Capto C6 Ø32x110
Identifikačné číslo 1509962
- Séria: iTENDO²
- Rozhranie držiaka nástrojov: SCHUNK CAPTO C6
- Upínací priemer: 32 mm
- Vyčnievajúca dĺžka: 110 mm
- Obvodové hádzanie: < 0,003 mm pri 2,5 x D
- Kvalita vyváženia: G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
- Min. krútiaci moment: 650 Nm
- Nezahrnuté v rozsahu dodávky: Bez ovládacieho kľúča
- Predpoklad: Pre použitie držiaka nástrojov iTENDO² sú potrebné iTENDO² pad alebo iTENDO² easy connect.
Technické údaje
Technológia | Senzorický upínač nástrojov, komponenty a príslušenstvo |
---|---|
Séria | iTENDO² |
Rozhranie držiaka nástrojov | SCHUNK CAPTO C6 |
Štandardný upínač nástrojov | ISO 26623-1 |
Upínací priemer D1 | 32 mm |
D2 [mm] | 62.5 |
D3 [mm] | 63 |
D6 [mm] | 59 |
Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm] | 110 |
L4 [mm] | 61.5 |
Min. krútiaci moment | 650 |
Hmotnosť [kg] | 2.4 |
Životnosť batérie [h] | 10 |
Snímač zrýchlenia [g] | 100 |
Max. ot/min | 25000 |
Externé chladenie/interné chladenie [bar] | 80 |
Obvodové hádzanie
< 0,003 mm pri 2,5 x D
Kvalita vyváženia
G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Kvalita stopky nástroja
h6
redukčné puzdrá
Ďalšie priemery stopky možno upnúť prostredníctvom medziľahlých puzdier
Dátový nosič
Voliteľný otvor pre dátové nosiče
Výmena upínača nástroja
Pre automatickú výmenu upínača nástroja
Skrutka pre nastavenie dĺžky
Bez skrutky pre axiálne prestavenie dĺžky
Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie