iTENDO² HSK-A 100 Ø32x115
Identifikačné číslo 1509955
- Séria: iTENDO²
- Rozhranie držiaka nástrojov: HSK-A 100
- Upínací priemer: 32 mm
- Vyčnievajúca dĺžka: 115 mm
- Obvodové hádzanie: < 0,003 mm pri 2,5 x D
- Kvalita vyváženia: G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
- Min. krútiaci moment: 650 Nm
- Nezahrnuté v rozsahu dodávky: Bez ovládacieho kľúča
- Predpoklad: Pre použitie držiaka nástrojov iTENDO² sú potrebné iTENDO² pad alebo iTENDO² easy connect.
Technické údaje
Technológia | Senzorický upínač nástrojov, komponenty a príslušenstvo |
---|---|
Séria | iTENDO² |
Rozhranie držiaka nástrojov | HSK-A 100 |
Štandardný upínač nástrojov | DIN ISO 12164-1 |
Upínací priemer D1 | 32 mm |
D2 [mm] | 62.5 |
D3 [mm] | 63 |
D6 [mm] | 59 |
Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm] | 115 |
L4 [mm] | 61.5 |
L5 [mm] | 86.05 |
Min. krútiaci moment | 650 |
Hmotnosť [kg] | 3.5 |
Životnosť batérie [h] | 10 |
Snímač zrýchlenia [g] | 100 |
Max. ot/min | 25000 |
Externé chladenie/interné chladenie [bar] | 80 |
Obvodové hádzanie
< 0,003 mm pri 2,5 x D
Kvalita vyváženia
G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Kvalita stopky nástroja
h6
redukčné puzdrá
Ďalšie priemery stopky možno upnúť prostredníctvom medziľahlých puzdier
Dátový nosič
Otvor pre dátové nosiče v súlade s DIN 69873
Výmena upínača nástroja
Pre automatickú výmenu upínača nástroja
Skrutka pre nastavenie dĺžky
Bez skrutky pre axiálne prestavenie dĺžky
Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie
Rozsah dodávky
Rúra na prenos chladiaceho prostriedku