iTENDO² pad
Identifikačné číslo 1484493
- Séria: iTENDO²
- Nezahrnuté v rozsahu dodávky: Neobsahuje držiak nástrojov iTENDO². iTENDO² s vhodným rozhraním stroja si objednajte zvlášť.
Technické údaje
Technológia | Senzorický upínač nástrojov, komponenty a príslušenstvo |
---|---|
Séria | iTENDO² |
Rýchlosť prenosu údajov [Hz] | 10 |
Voliteľne nespracované údaje [Hz] | 15000 |
Verzia
Na priame pripojenie k držiaku nástrojov iTENDO².
Zobrazená hodnota na tablete:
Index chvenia 10 Hz (na ďalších vyhodnoteniach sa pracuje). Je však možné vyexportovať aj surové údaje s 15 kHz.
Individuálne
Inteligentná senzorika so snímaním v reálnom čase - jednoduché monitorovanie procesu a minimalizácia prestojov
Otáčky až do 30 000 ot./min – široké spektrum použitia v mnohých aplikáciách
Rozsah dodávky
Kufrík, tablet so softvérom, medzinárodný sieťový adaptér, nabíjací kábel pre tablet a nabíjací kábel pre iTENDO². Všetky komponenty v praktickom kovovom kufríku.
Možnosti použitia
Zisťovanie vibrácií v procese, porovnávanie vibrácií v procesoch. Je možné vykonávať optimalizácie procesov z hľadiska nástroja a upnutia. Je však možné aj zaznamenávať a dokumentovať stavy stroja. Záznamy je možné nahrávať, ukladať a exportovať. Limity alarmov a trendov možno monitorovať a vizualizovať v tablete (bez pripojenia stroja).