iTENDO² SK40 Ø20x110
Identifikačné číslo 1484710
- Séria: iTENDO²
- Rozhranie držiaka nástrojov: SK 40
- Upínací priemer: 20 mm
- Vyčnievajúca dĺžka: 110 mm
- Obvodové hádzanie: < 0,003 mm pri 2,5 x D
- Kvalita vyváženia: G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
- Min. krútiaci moment: 330 Nm
- Nezahrnuté v rozsahu dodávky: Bez ovládacieho kľúča
- Predpoklad: Pre použitie držiaka nástrojov iTENDO² sú potrebné iTENDO² pad alebo iTENDO² easy connect.
Technické údaje
Technológia | Senzorický upínač nástrojov, komponenty a príslušenstvo |
---|---|
Séria | iTENDO² |
Rozhranie držiaka nástrojov | SK 40 |
Štandardný upínač nástrojov | DIN ISO 7388-1 AD |
Upínací priemer D1 | 20 mm |
D2 [mm] | 42.05 |
D3 [mm] | 49.25 |
D6 [mm] | 37.65 |
Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm] | 110 |
L2 [mm] | 51 |
L3 [mm] | 8 |
L4 [mm] | 33.5 |
L5 [mm] | 91 |
G | M8x1 |
Min. krútiaci moment | 330 |
Hmotnosť [kg] | 1.85 |
Životnosť batérie [h] | 10 |
Snímač zrýchlenia [g] | 100 |
Max. ot/min | 30000 |
Externé chladenie/interné chladenie [bar] | 80 |
Obvodové hádzanie
< 0,003 mm pri 2,5 x D
Kvalita vyváženia
G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Kvalita stopky nástroja
h6
redukčné puzdrá
Ďalšie priemery stopky možno upnúť prostredníctvom medziľahlých puzdier
Dátový nosič
Voliteľný otvor pre dátové nosiče
Výmena upínača nástroja
Pre automatickú výmenu upínača nástroja
Prívod chladiaceho prostriedku
Prívod chladiaceho prostriedku podľa ISO 7388 AD
Skrutka pre nastavenie dĺžky
So skrutkou pre axiálne prestavenie dĺžky
Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie