iTENDO² SK50 Ø32x103.2
Identifikačné číslo 1509960
- Séria: iTENDO²
- Rozhranie držiaka nástrojov: SK 50
- Upínací priemer: 32 mm
- Vyčnievajúca dĺžka: 103.2 mm
- Obvodové hádzanie: < 0,003 mm pri 2,5 x D
- Kvalita vyváženia: G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
- Min. krútiaci moment: 650 kNm
- Nezahrnuté v rozsahu dodávky: Bez ovládacieho kľúča
- Predpoklad: Pre použitie držiaka nástrojov iTENDO² sú potrebné iTENDO² pad alebo iTENDO² easy connect.
Technické údaje
Technológia | Senzorický upínač nástrojov, komponenty a príslušenstvo |
---|---|
Séria | iTENDO² |
Rozhranie držiaka nástrojov | SK 50 |
Štandardný upínač nástrojov | DIN ISO 7388-1 AD |
Upínací priemer D1 | 32 mm |
D2 [mm] | 62.5 |
D3 [mm] | 63 |
D6 [mm] | 59 |
Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm] | 103.2 |
L4 [mm] | 61.5 |
L5 [mm] | 84.15 |
Min. krútiaci moment | 650 |
Hmotnosť [kg] | 4.5 |
Životnosť batérie [h] | 10 |
Snímač zrýchlenia [g] | 100 |
Max. ot/min | 25000 |
Externé chladenie/interné chladenie [bar] | 80 |
Obvodové hádzanie
< 0,003 mm pri 2,5 x D
Kvalita vyváženia
G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Kvalita stopky nástroja
h6
redukčné puzdrá
Ďalšie priemery stopky možno upnúť prostredníctvom medziľahlých puzdier
Dátový nosič
Voliteľný otvor pre dátové nosiče
Výmena upínača nástroja
Pre automatickú výmenu upínača nástroja
Skrutka pre nastavenie dĺžky
Bez skrutky pre axiálne prestavenie dĺžky
Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie