ER16 Mini HSK-A63x100
Identifikačné číslo 23003947
- Klieštinové upínače ER mini
- Séria: Klieštinové upínače ER mini
- Rozhranie držiaka nástrojov: HSK-A 63
- Vyčnievajúca dĺžka: 100 mm
- Obvodové hádzanie: ≤ 0,008 mm pri 2,5 x D
- Kvalita vyváženia: G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Technické údaje
Technológia | Klieštinové upínače ER mini |
---|---|
Séria | Klieštinové upínače ER mini |
Rozhranie držiaka nástrojov | HSK-A 63 |
Štandardný upínač nástrojov | DIN ISO 12164-1 |
Veľkosť upínania ER | ER 16 |
Min. upínací priemer D1 [mm] | 1 |
Max. upínací priemer D1 [mm] | 10 |
D2 [mm] | 22 |
D3 [mm] | 22 |
Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm] | 100 |
L4 [mm] | 18 |
L5 [mm] | 74 |
G | M11x1 |
Hmotnosť [kg] | 0.83 |
Obvodové hádzanie
≤ 0,008 mm pri 2,5 x D
Kvalita vyváženia
G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Dátový nosič
Otvor pre dátové nosiče v súlade s DIN 69873
Výmena upínača nástroja
Pre automatickú výmenu upínača nástroja
Skrutka pre nastavenie dĺžky
So závitom pre nastavovaciu skrutku na axiálne prestavovanie dĺžky, avšak bez nastavovacej skrutky
Rozsah dodávky
Vrátane upínacej matice
Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie