ER25 SK40x100
Identifikačné číslo 263396
- Klieštinové upínače ER
- Konštrukčný rad: Klieštinové upínače ER
- Rozhranie upínača nástrojov: SK 40
- Vyčnievajúca dĺžka: 100 mm
- Presnosť hádzania: ≤ 0,008 mm pri 2,5 x D
- Kvalita vyváženia: G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Technické údaje
Technológia | Klieštinové upínače ER |
---|---|
Konštrukčný rad | Klieštinové upínače ER |
Rozhranie upínača nástrojov | SK 40 |
Štandardný upínač nástrojov | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
Veľkosť upínania ER | ER 25 |
Min. upínací priemer D1 [mm] | 1 |
Max. upínací priemer D1 [mm] | 16 |
D2 [mm] | 42 |
D3 [mm] | 42 |
Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm]/[inch] | 100 mm / 3.9" |
Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm] | 100 |
L4 [mm] | 20 |
L5 [mm] | 80.9 |
G | M18x1.5 |
Hmotnosť [kg] | 1.45 |
Presnosť hádzania
≤ 0,008 mm pri 2,5 x D
Kvalita vyváženia
G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Dátový nosič
Otvor pre dátové nosiče v súlade s DIN 69873
Výmena upínača nástroja
Pre automatickú výmenu upínača nástroja
Prívod chladiaceho prostriedku
Prívod chladiaceho prostriedku podľa ISO 7388 AD/AF
Otvory pre tvar AF sú pri dodaní uzatvorené
Skrutka na prestavenie dĺžky
So závitom pre nastavovaciu skrutku na axiálne prestavovanie dĺžky, avšak bez nastavovacej skrutky
Rozsah dodávky
Vrátane upínacej matice
Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie