CNC SDC HSK-A100 Ø1-16x104
Krátke CNC vŕtacie hlavičky
Identifikačné číslo 23002709
CNC SDC HSK-A100 Ø1-16x104, Upínače nástrojov
- Krátke CNC vŕtacie hlavičky
- Konštrukčný rad: Krátke CNC vŕtacie hlavičky
- Rozhranie upínača nástrojov: HSK-A 100
- Vyčnievajúca dĺžka: 104 mm
- Kvalita vyváženia: G6,3 pri 18 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Technické údaje
Technológia | Krátke CNC vŕtacie hlavičky |
---|---|
Konštrukčný rad | Krátke CNC vŕtacie hlavičky |
Rozhranie upínača nástrojov | HSK-A 100 |
Štandardný upínač nástrojov | DIN ISO 12164-1 |
Min. upínací priemer D1 [mm] | 1 |
Max. upínací priemer D1 [mm] | 16 |
D2 [mm] | 56 |
Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm]/[inch] | 104 mm / 4.1" |
Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm] | 104 |
L4 [mm] | 75 |
Hmotnosť [kg] | 2.84 |
Verzia
Pre upínanie nástrojov s valcovitou stopkou
Kvalita vyváženia
G6,3 pri 18 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Dátový nosič
Otvor pre dátové nosiče v súlade s DIN 69873
Výmena upínača nástroja
Pre automatickú výmenu upínača nástroja
Prívod chladiaceho prostriedku
Vhodné pre nástroje s vnútorným prívodom chladiacej kvapaliny
Rozsah dodávky
Vrátane montážneho kľúča s vnútorným šesťhranom
Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie