CNC SDC SK50 Ø1-16x80
Identifikačné číslo 204581
- Krátke CNC vŕtacie hlavičky
- Konštrukčný rad: Krátke CNC vŕtacie hlavičky
- Rozhranie upínača nástrojov: SK 50
- Vyčnievajúca dĺžka: 80 mm
- Kvalita vyváženia: G6,3 pri 18 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Technické údaje
Technológia | Krátke CNC vŕtacie hlavičky |
---|---|
Konštrukčný rad | Krátke CNC vŕtacie hlavičky |
Rozhranie upínača nástrojov | SK 50 |
Štandardný upínač nástrojov | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
Min. upínací priemer D1 [mm] | 1 |
Max. upínací priemer D1 [mm] | 16 |
D2 [mm] | 56 |
Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm]/[inch] | 80 mm / 3.1" |
Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm] | 80 |
L4 [mm] | 60.9 |
Hmotnosť [kg] | 3.23 |
Verzia
Pre upínanie nástrojov s valcovitou stopkou
Kvalita vyváženia
G6,3 pri 18 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Dátový nosič
Voliteľný otvor pre dátové nosiče
Výmena upínača nástroja
Pre automatickú výmenu upínača nástroja
Prívod chladiaceho prostriedku
Vhodné pre nástroje s vnútorným prívodom chladiacej kvapaliny
Prívod chladiaceho prostriedku podľa ISO 7388 AD/AF
Otvory pre tvar AF sú pri dodaní uzatvorené
Rozsah dodávky
Vrátane montážneho kľúča s vnútorným šesťhranom
Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie