MTTA HSK-A100 MK2x120
Morse kužeľové upínače s unášačom
Identifikačné číslo 23001920
MTTA HSK-A100 MK2x120, Upínačenástrojov
- Morse kužeľové upínače s unášačom
- Séria: Morse kužeľové upínače s unášačom
- Rozhranie držiaka nástrojov: HSK-A 100
- Kužeľ Morse: MK 2
- Vyčnievajúca dĺžka: 120 mm
- Obvodové hádzanie: ≤ 0,008 mm merané od kužeľa po vnútorný kužeľ
- Kvalita vyváženia: G6,3 pri 8 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Technické údaje
Technológia | Morse kužeľové upínače s unášačom |
---|---|
Séria | Morse kužeľové upínače s unášačom |
Rozhranie držiaka nástrojov | HSK-A 100 |
Štandardný upínač nástrojov | DIN ISO 12164-1 |
Veľkosť MK | MK 2 |
D2 [mm] | 32 |
Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm] | 120 |
L4 [mm] | 91 |
Hmotnosť [kg] | 2.55 |
Verzia
Na upínanie nástrojov s Morse kužeľom a unášačmi podľa DIN 228B
Obvodové hádzanie
≤ 0,008 mm merané od kužeľa po vnútorný kužeľ
Kvalita vyváženia
G6,3 pri 8 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Dátový nosič
Otvor pre dátové nosiče v súlade s DIN 69873
Výmena upínača nástroja
Pre automatickú výmenu upínača nástroja
Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie