MTTH HSK-A100 MK3x150
Morse kužeľové upínacie prvky so zaisťovacím závitom
Identifikačné číslo 23001931
MTTH HSK-A100 MK3x150, Upínačenástrojov
- Morse kužeľové upínacie prvky so zaisťovacím závitom
- Séria: Morse kužeľové upínacie prvky so zaisťovacím závitom
- Rozhranie držiaka nástrojov: HSK-A 100
- Závit v upínacom priemere: M12
- Kužeľ Morse: MK 3
- Vyčnievajúca dĺžka: 150 mm
- Obvodové hádzanie: ≤ 0,008 mm merané od kužeľa po vnútorný kužeľ
- Kvalita vyváženia: G6,3 pri 8 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Technické údaje
Technológia | Morse kužeľové upínacie prvky so zaisťovacím závitom |
---|---|
Séria | Morse kužeľové upínacie prvky so zaisťovacím závitom |
Rozhranie držiaka nástrojov | HSK-A 100 |
Štandardný upínač nástrojov | DIN ISO 12164-1 |
Veľkosť MK | MK 3 |
Závit uťahovacej skrutky G | M12 |
D2 [mm] | 40 |
Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm] | 150 |
L4 [mm] | 121 |
Hmotnosť [kg] | 3.08 |
Verzia
Pre upínanie nástrojov s Morse kužeľom a zaisťovacím závitom podľa DIN 228A.
Obvodové hádzanie
≤ 0,008 mm merané od kužeľa po vnútorný kužeľ
Kvalita vyváženia
G6,3 pri 8 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Dátový nosič
Otvor pre dátové nosiče v súlade s DIN 69873
Výmena upínača nástroja
Pre automatickú výmenu upínača nástroja
Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie