KOM HSK-A100 Ø40x100
Nástrčné tŕne pre kombinované frézy
Identifikačné číslo 23001895
KOM HSK-A100 Ø40x100, Upínače nástrojov
- Nástrčné tŕne pre kombinované frézy
- Konštrukčný rad: Nástrčné tŕne pre kombinované frézy
- Rozhranie upínača nástrojov: HSK-A 100
- Upínací priemer: 40 mm
- Závit v upínacom priemere: M20
- Vyčnievajúca dĺžka: 100 mm
- Presnosť hádzania: ≤ 0,006 mm merané od kužeľa po D1
- Kvalita vyváženia: G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Technické údaje
Technológia | Nástrčné tŕne pre kombinované frézy |
---|---|
Konštrukčný rad | Nástrčné tŕne pre kombinované frézy |
Rozhranie upínača nástrojov | HSK-A 100 |
Štandardný upínač nástrojov | DIN ISO 12164-1 |
Upínací priemer D1 | 40 mm |
Závit uťahovacej skrutky G | M20 |
D2 [mm] | 70 |
Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm]/[inch] | 100 mm / 3.9" |
L4 [mm] | 71 |
L11 [mm] | 41 |
L12 [mm] | 27 |
Hmotnosť [kg] | 4.5 |
Verzia
Pre upevnenie fréz s pozdĺžnou a priečnou drážkou
Presnosť hádzania
≤ 0,006 mm merané od kužeľa po D1
Kvalita vyváženia
G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Dátový nosič
Otvor pre dátové nosiče v súlade s DIN 69873
Výmena upínača nástroja
Pre automatickú výmenu upínača nástroja
Rozsah dodávky
Vrátane uťahovacej skrutky frézy, unášacieho krúžku a lícovaného pera
Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie