KOM HSK-A63 Ø16x60
Nástrčné tŕne pre kombinované frézy
Identifikačné číslo 263610
KOM HSK-A63 Ø16x60, Upínačenástrojov
- Nástrčné tŕne pre kombinované frézy
- Séria: Nástrčné tŕne pre kombinované frézy
- Rozhranie držiaka nástrojov: HSK-A 63
- Upínací priemer: 16 mm
- Závit v upínacom priemere: M8
- Vyčnievajúca dĺžka: 60 mm
- Obvodové hádzanie: ≤ 0,006 mm merané od kužeľa po D1
- Kvalita vyváženia: G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Technické údaje
Technológia | Nástrčné tŕne pre kombinované frézy |
---|---|
Séria | Nástrčné tŕne pre kombinované frézy |
Rozhranie držiaka nástrojov | HSK-A 63 |
Štandardný upínač nástrojov | DIN ISO 12164-1 |
Upínací priemer D1 | 16 mm |
Závit uťahovacej skrutky G | M8 |
D2 [mm] | 32 |
L4 [mm] | 34 |
L11 [mm] | 27 |
L12 [mm] | 17 |
Hmotnosť [kg] | 0.93 |
Verzia
Pre upevnenie fréz s pozdĺžnou a priečnou drážkou
Obvodové hádzanie
≤ 0,006 mm merané od kužeľa po D1
Kvalita vyváženia
G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Dátový nosič
Otvor pre dátové nosiče v súlade s DIN 69873
Výmena upínača nástroja
Pre automatickú výmenu upínača nástroja
Rozsah dodávky
Vrátane uťahovacej skrutky frézy, unášacieho krúžku a lícovaného pera
Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie