KOM HSK-A63 Ø22x160
Nástrčné tŕne pre kombinované frézy
Identifikačné číslo 23000730
KOM HSK-A63 Ø22x160, Upínačenástrojov
- Nástrčné tŕne pre kombinované frézy
- Séria: Nástrčné tŕne pre kombinované frézy
- Rozhranie držiaka nástrojov: HSK-A 63
- Upínací priemer: 22 mm
- Závit v upínacom priemere: M10
- Vyčnievajúca dĺžka: 160 mm
- Obvodové hádzanie: ≤ 0,006 mm merané od kužeľa po D1
- Kvalita vyváženia: G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Technické údaje
Technológia | Nástrčné tŕne pre kombinované frézy |
---|---|
Séria | Nástrčné tŕne pre kombinované frézy |
Rozhranie držiaka nástrojov | HSK-A 63 |
Štandardný upínač nástrojov | DIN ISO 12164-1 |
Upínací priemer D1 | 22 mm |
Závit uťahovacej skrutky G | M10 |
D2 [mm] | 40 |
Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm] | 160 |
L4 [mm] | 134 |
L11 [mm] | 31 |
L12 [mm] | 19 |
Hmotnosť [kg] | 2 |
Verzia
Pre upevnenie fréz s pozdĺžnou a priečnou drážkou
Obvodové hádzanie
≤ 0,006 mm merané od kužeľa po D1
Kvalita vyváženia
G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Dátový nosič
Otvor pre dátové nosiče v súlade s DIN 69873
Výmena upínača nástroja
Pre automatickú výmenu upínača nástroja
Rozsah dodávky
Vrátane uťahovacej skrutky frézy, unášacieho krúžku a lícovaného pera
Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie