KOM JIS-BT40 Ø27x55
Identifikačné číslo 263632
- Nástrčné tŕne pre kombinované frézy
- Konštrukčný rad: Nástrčné tŕne pre kombinované frézy
- Rozhranie upínača nástrojov: JIS-BT 40
- Upínací priemer: 27 mm
- Závit v upínacom priemere: M12
- Vyčnievajúca dĺžka: 55 mm
- Presnosť hádzania: ≤ 0,006 mm merané od kužeľa po D1
- Kvalita vyváženia: G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Technické údaje
Technológia | Nástrčné tŕne pre kombinované frézy |
---|---|
Konštrukčný rad | Nástrčné tŕne pre kombinované frézy |
Rozhranie upínača nástrojov | JIS-BT 40 |
Štandardný upínač nástrojov | DIN ISO 7388-2 JD/JF |
Upínací priemer D1 | 27 mm |
Závit uťahovacej skrutky G | M12 |
D2 [mm] | 48 |
Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm]/[inch] | 55 mm / 2.2" |
L4 [mm] | 28 |
L11 [mm] | 33 |
L12 [mm] | 21 |
Hmotnosť [kg] | 1.5 |
Verzia
Pre upevnenie fréz s pozdĺžnou a priečnou drážkou
Presnosť hádzania
≤ 0,006 mm merané od kužeľa po D1
Kvalita vyváženia
G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Dátový nosič
Voliteľný otvor pre dátové nosiče
Výmena upínača nástroja
Pre automatickú výmenu upínača nástroja
Prívod chladiaceho prostriedku
Prívod chladiaceho prostriedku podľa ISO 7388 JD/JF
Otvory pre tvar JF sú pri dodaní uzatvorené
Rozsah dodávky
Vrátane uťahovacej skrutky frézy, unášacieho krúžku a lícovaného pera
Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie