AMC CYL HSK-A63 M12x150 L1=176
Nástrojové adaptéry pre cylindrickú závitovú frézu
Identifikačné číslo 1313765
AMC CYL HSK-A63 M12x150 L1=176, Upínačenástrojov
- Nástrojové adaptéry pre cylindrickú závitovú frézu
- Séria: Nástrojové adaptéry pre cylindrickú závitovú frézu
- Rozhranie držiaka nástrojov: HSK-A 63
- Závit v upínacom priemere: M12
- Vyčnievajúca dĺžka: 176 mm
- Obvodové hádzanie: ≤ 0,005 mm merané od kužeľa po D1
- Kvalita vyváženia: G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Technické údaje
Technológia | Nástrojové adaptéry pre cylindrickú závitovú frézu |
---|---|
Séria | Nástrojové adaptéry pre cylindrickú závitovú frézu |
Rozhranie držiaka nástrojov | HSK-A 63 |
Štandardný upínač nástrojov | DIN ISO 12164-1 |
Závit uťahovacej skrutky G | M12 |
D2 [mm] | 21 |
L4 [mm] | 150 |
Hmotnosť [kg] | 1.375 |
Verzia
Pre upínanie skrutkovacích fréz
Obvodové hádzanie
≤ 0,005 mm merané od kužeľa po D1
Kvalita vyváženia
G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Dátový nosič
Otvor pre dátové nosiče v súlade s DIN 69873
Výmena upínača nástroja
Pre automatickú výmenu upínača nástroja
Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie