AMC CYL SK40 M5x25 L1=44,1
Identifikačné číslo 1324656
- Nástrojové adaptéry pre cylindrickú závitovú frézu
- Séria: Nástrojové adaptéry pre cylindrickú závitovú frézu
- Rozhranie držiaka nástrojov: SK 40
- Závit v upínacom priemere: M5
- Vyčnievajúca dĺžka: 44.1 mm
- Obvodové hádzanie: ≤ 0,005 mm merané od kužeľa po D1
- Kvalita vyváženia: G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Technické údaje
Technológia | Nástrojové adaptéry pre cylindrickú závitovú frézu |
---|---|
Séria | Nástrojové adaptéry pre cylindrickú závitovú frézu |
Rozhranie držiaka nástrojov | SK 40 |
Štandardný upínač nástrojov | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
Závit uťahovacej skrutky G | M5 |
D2 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 25 |
Hmotnosť [kg] | 0.84 |
Verzia
Pre upínanie skrutkovacích fréz
Obvodové hádzanie
≤ 0,005 mm merané od kužeľa po D1
Kvalita vyváženia
G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Dátový nosič
Otvor pre dátové nosiče v súlade s DIN 69873
Výmena upínača nástroja
Pre automatickú výmenu upínača nástroja
Prívod chladiaceho prostriedku
Prívod chladiaceho prostriedku podľa ISO 7388 AD/AF
Otvory pre tvar AF sú pri dodaní uzatvorené
Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie