AMC CON HSK-A63 M10x75 L1=101
Nástrojové adaptéry pre kónickú závitovú frézu
Identifikačné číslo 23005023
AMC CON HSK-A63 M10x75 L1=101, Upínačenástrojov
- Nástrojové adaptéry pre kónickú závitovú frézu
- Séria: Nástrojové adaptéry pre kónickú závitovú frézu
- Rozhranie držiaka nástrojov: HSK-A 63
- Závit v upínacom priemere: M10
- Vyčnievajúca dĺžka: 101 mm
- Obvodové hádzanie: ≤ 0,005 mm merané od kužeľa po D1
- Kvalita vyváženia: G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Technické údaje
Technológia | Nástrojové adaptéry pre kónickú závitovú frézu |
---|---|
Séria | Nástrojové adaptéry pre kónickú závitovú frézu |
Rozhranie držiaka nástrojov | HSK-A 63 |
Štandardný upínač nástrojov | DIN ISO 12164-1 |
Závit uťahovacej skrutky G | M10 |
D2 [mm] | 18 |
D3 [mm] | 30 |
L4 [mm] | 12 |
L5 [mm] | 75 |
Hmotnosť [kg] | 0.89 |
Verzia
Pre upínanie skrutkovacích fréz
Obvodové hádzanie
≤ 0,005 mm merané od kužeľa po D1
Kvalita vyváženia
G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Dátový nosič
Otvor pre dátové nosiče v súlade s DIN 69873
Výmena upínača nástroja
Pre automatickú výmenu upínača nástroja
Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie