AMC CON HSK-A63 M8x100 L1=126
Nástrojové adaptéry pre kónickú závitovú frézu
Identifikačné číslo 23005020
AMC CON HSK-A63 M8x100 L1=126, Upínače nástrojov
- Nástrojové adaptéry pre kónickú závitovú frézu
- Konštrukčný rad: Nástrojové adaptéry pre kónickú závitovú frézu
- Rozhranie upínača nástrojov: HSK-A 63
- Závit v upínacom priemere: M8
- Vyčnievajúca dĺžka: 126 mm
- Presnosť hádzania: ≤ 0,005 mm merané od kužeľa po D1
- Kvalita vyváženia: G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Technické údaje
Technológia | Nástrojové adaptéry pre kónickú závitovú frézu |
---|---|
Konštrukčný rad | Nástrojové adaptéry pre kónickú závitovú frézu |
Rozhranie upínača nástrojov | HSK-A 63 |
Štandardný upínač nástrojov | DIN ISO 12164-1 |
Závit uťahovacej skrutky G | M8 |
D2 [mm] | 13.8 |
D3 [mm] | 30 |
Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm]/[inch] | 126 mm / 5.0" |
L4 [mm] | 12 |
L5 [mm] | 100 |
Hmotnosť [kg] | 0.93 |
Verzia
Pre upínanie skrutkovacích fréz
Presnosť hádzania
≤ 0,005 mm merané od kužeľa po D1