AMC CON SK40 M12x75 L1=94,1
Identifikačné číslo 23005082
- Nástrojové adaptéry pre kónickú závitovú frézu
- Konštrukčný rad: Nástrojové adaptéry pre kónickú závitovú frézu
- Rozhranie upínača nástrojov: SK 40
- Závit v upínacom priemere: M12
- Vyčnievajúca dĺžka: 94.1 mm
- Presnosť hádzania: ≤ 0,005 mm merané od kužeľa po D1
- Kvalita vyváženia: G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Technické údaje
Technológia | Nástrojové adaptéry pre kónickú závitovú frézu |
---|---|
Konštrukčný rad | Nástrojové adaptéry pre kónickú závitovú frézu |
Rozhranie upínača nástrojov | SK 40 |
Štandardný upínač nástrojov | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
Závit uťahovacej skrutky G | M12 |
D2 [mm] | 21 |
D3 [mm] | 35 |
Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm]/[inch] | 94,1 mm / 3.7" |
L4 [mm] | 12 |
L5 [mm] | 75 |
Hmotnosť [kg] | 1.18 |
Verzia
Pre upínanie skrutkovacích fréz
Presnosť hádzania
≤ 0,005 mm merané od kužeľa po D1
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
Prívod chladiaceho prostriedku
Prívod chladiaceho prostriedku podľa ISO 7388 AD/AF
Otvory pre tvar AF sú pri dodaní uzatvorené
Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie