ER16 P HSK-A100x130
Identifikačné číslo 1472616
- Presné klieštinové upínače ER
- Séria: Presné klieštinové upínače ER
- Rozhranie držiaka nástrojov: HSK-A 100
- Vyčnievajúca dĺžka: 130 mm
- Obvodové hádzanie: Presnosť hádzania ≤ 0,003 mm pri 2,5 x D pri použití presnej klieštiny ER a definovaného krútiaceho momentu≤ 0,003 mm pri 2,5 x D
- Kvalita vyváženia: G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Technické údaje
Technológia | Presné klieštinové upínače ER |
---|---|
Séria | Presné klieštinové upínače ER |
Rozhranie držiaka nástrojov | HSK-A 100 |
Štandardný upínač nástrojov | DIN ISO 12164-1 |
Veľkosť upínania ER | ER 16 |
Min. upínací priemer D1 [mm] | 1 |
Max. upínací priemer D1 [mm] | 10 |
D2 [mm] | 34 |
Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm] | 130 |
L4 [mm] | 20.6 |
L5 [mm] | 101 |
G | M11x1 |
Hmotnosť [kg] | 2.8 |
Obvodové hádzanie
≤ 0,003 mm pri 2,5 x D
Presnosť hádzania ≤ 0,003 mm pri 2,5 x D pri použití presnej klieštiny ER a definovaného krútiaceho momentu
Kvalita vyváženia
G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Dátový nosič
Otvor pre dátové nosiče v súlade s DIN 69873
Výmena upínača nástroja
Pre automatickú výmenu upínača nástroja
Skrutka pre nastavenie dĺžky
Bez skrutky pre axiálne prestavenie dĺžky
Rozsah dodávky
Vrátane upínacej matice
Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie