ER16 P JIS-BT30x60
Identifikačné číslo 1455267
- Presné klieštinové upínače ER
- Séria: Presné klieštinové upínače ER
- Rozhranie držiaka nástrojov: JIS-BT 30
- Vyčnievajúca dĺžka: 60 mm
- Obvodové hádzanie: Presnosť hádzania ≤ 0,003 mm pri 2,5 x D pri použití presnej klieštiny ER a definovaného krútiaceho momentu≤ 0,003 mm pri 2,5 x D
- Kvalita vyváženia: G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Technické údaje
Technológia | Presné klieštinové upínače ER |
---|---|
Séria | Presné klieštinové upínače ER |
Rozhranie držiaka nástrojov | JIS-BT 30 |
Štandardný upínač nástrojov | DIN ISO 7388-2 JD |
Veľkosť upínania ER | ER 16 |
Min. upínací priemer D1 [mm] | 1 |
Max. upínací priemer D1 [mm] | 10 |
D2 [mm] | 34 |
D3 [mm] | 34 |
Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm] | 60 |
L4 [mm] | 20.6 |
L5 [mm] | 38 |
G | M11x1 |
Hmotnosť [kg] | 0.52 |
Obvodové hádzanie
≤ 0,003 mm pri 2,5 x D
Presnosť hádzania ≤ 0,003 mm pri 2,5 x D pri použití presnej klieštiny ER a definovaného krútiaceho momentu
Kvalita vyváženia
G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Dátový nosič
Voliteľný otvor pre dátové nosiče
Výmena upínača nástroja
Pre automatickú výmenu upínača nástroja
Prívod chladiaceho prostriedku
Prívod chladiaceho prostriedku podľa ISO 7388 JD
Skrutka pre nastavenie dĺžky
Bez skrutky pre axiálne prestavenie dĺžky
Rozsah dodávky
Vrátane upínacej matice
Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie