ER16 P Mini JIS-BT40x100
Identifikačné číslo 1474389
- Presné klieštinové upínače ER
- Séria: Presné klieštinové upínače ER
- Rozhranie držiaka nástrojov: JIS-BT 40
- Vyčnievajúca dĺžka: 100 mm
- Obvodové hádzanie: Presnosť hádzania ≤ 0,003 mm pri 2,5 x D pri použití presnej klieštiny ER a definovaného krútiaceho momentu≤ 0,003 mm pri 2,5 x D
- Kvalita vyváženia: G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Technické údaje
Technológia | Presné klieštinové upínače ER |
---|---|
Séria | Presné klieštinové upínače ER |
Rozhranie držiaka nástrojov | JIS-BT 40 |
Štandardný upínač nástrojov | DIN ISO 7388-2 JD/JF |
Veľkosť upínania ER | ER 16 |
Min. upínací priemer D1 [mm] | 0.5 |
Max. upínací priemer D1 [mm] | 10 |
D2 [mm] | 24 |
Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm] | 100 |
L4 [mm] | 20.6 |
L5 [mm] | 73 |
G | M11x1 |
Hmotnosť [kg] | 1 |
Obvodové hádzanie
≤ 0,003 mm pri 2,5 x D
Presnosť hádzania ≤ 0,003 mm pri 2,5 x D pri použití presnej klieštiny ER a definovaného krútiaceho momentu
Kvalita vyváženia
G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Dátový nosič
Voliteľný otvor pre dátové nosiče
Výmena upínača nástroja
Pre automatickú výmenu upínača nástroja
Prívod chladiaceho prostriedku
Prívod chladiaceho prostriedku podľa ISO 7388 JD/JF
Otvory pre tvar JF sú pri dodaní uzatvorené
Skrutka pre nastavenie dĺžky
Bez skrutky pre axiálne prestavenie dĺžky
Rozsah dodávky
Vrátane upínacej matice
Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie