TENDO FLANGE Ø3/4"x72
Hydraulické expanzné upínače nástrojov
Identifikačné číslo 28000056
TENDO FLANGE Ø3/4"x72, Upínačenástrojov
- Hydraulické expanzné upínače nástrojov
- Séria: PRÍRUBA TENDO
- Rozhranie držiaka nástrojov: FLANSCH/FLANGE
- Upínací priemer: 3/4"
- Obvodové hádzanie: < 0,003 mm pri 2,5 x D
- Kvalita vyváženia: G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
- Min. krútiaci moment: 80 Nm
Technické údaje
Technológia | Hydraulické expanzné upínače nástrojov |
---|---|
Séria | PRÍRUBA TENDO |
Rozhranie držiaka nástrojov | FLANSCH/FLANGE |
Upínací priemer D1 | 3/4" |
D2 [mm] | 54 |
D6 [mm] | 40.7 |
L [mm] | 72 |
L2 [mm] | 72 |
L4 [mm] | 44 |
Min. krútiaci moment [Nm] | 80 |
Hmotnosť [kg] | 1.9 |
Obvodové hádzanie
< 0,003 mm pri 2,5 x D
Kvalita vyváženia
G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Kvalita stopky nástroja
h6
redukčné puzdrá
Ďalšie priemery stopky možno upnúť prostredníctvom medziľahlých puzdier
Skrutka pre nastavenie dĺžky
Bez skrutky pre axiálne prestavenie dĺžky
Rozsah dodávky
Vrátane ovládacieho kľúča