TENDO FLANGE CAT40 Adapter
Hydraulické expanzné upínače nástrojov
Identifikačné číslo 28000184
TENDO FLANGE CAT40 Adapter, Upínačenástrojov
- Hydraulické expanzné upínače nástrojov
- Séria: PRÍRUBA TENDO
- Rozhranie držiaka nástrojov: FLANSCH/FLANGE
- Vyčnievajúca dĺžka: 54 mm
Technické údaje
Technológia | Hydraulické expanzné upínače nástrojov |
---|---|
Séria | PRÍRUBA TENDO |
Rozhranie držiaka nástrojov | FLANSCH/FLANGE |
Štandardný upínač nástrojov | ASME B5.50 |
L4 [mm] | 19 |
L5 [mm] | 35 |
G | M16x1 |
Hmotnosť [kg] | 2.021 |
Prívod chladiaceho prostriedku
Prívod chladiva podľa ASME B5.50
Otvory pre tvar AF sú pri dodaní uzatvorené pomocou závitových kolíkov
Skrutka pre nastavenie dĺžky
So skrutkou pre axiálne prestavenie dĺžky