SINO-R CAT50 Ø1 1/4"x90
Identifikačné číslo 209636
- Expanzné upínače nástrojov
- Séria: SINO-R
- Rozhranie držiaka nástrojov: CAT 50
- Upínací priemer: 1 1/4"
- Vyčnievajúca dĺžka: 90 mm
- Obvodové hádzanie: ≤ 0,005 mm merané v upínacom otvore
- Kvalita vyváženia: G6,3 pri 15 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
- Min. krútiaci moment: 850 Nm
Technické údaje
Technológia | Expanzné upínače nástrojov |
---|---|
Séria | SINO-R |
Rozhranie držiaka nástrojov | CAT 50 |
Štandardný upínač nástrojov | ASME B5.50 |
Upínací priemer D1 | 1 1/4" |
D2 [mm] | 65 |
D3 [mm] | 69.85 |
D6 [mm] | 55.85 |
L2 [mm] | 61 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 47 |
L5 [mm] | 70.95 |
G | M10x1 |
Min. krútiaci moment [Nm] | 850 |
Hmotnosť [kg] | 3.9 |
Verzia
Optimálne pre náročné trieskové obrábanie
Obvodové hádzanie
≤ 0,005 mm merané v upínacom otvore
Kvalita vyváženia
G6,3 pri 15 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Kvalita stopky nástroja
h6
redukčné puzdrá
Ďalšie priemery stopky možno upnúť prostredníctvom medziľahlých puzdier
Dátový nosič
Voliteľný otvor pre dátové nosiče
Výmena upínača nástroja
Pre automatickú výmenu upínača nástroja
Prívod chladiaceho prostriedku
Prívod chladiva podľa ASME B5.50
Otvory pre tvar AF sú pri dodaní uzatvorené pomocou závitových kolíkov
Skrutka pre nastavenie dĺžky
So skrutkou pre axiálne prestavenie dĺžky
Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie