SINO-R JIS-BT40 Ø20x86
Identifikačné číslo 209604
- Expanzný upínač nástrojov
- Konštrukčný rad: SINO-R
- Rozhranie upínača nástrojov: JIS-BT 40
- Upínací priemer: 20 mm
- Vyčnievajúca dĺžka: 86 mm
- Presnosť hádzania: ≤ 0,005 mm merané v upínacom otvore
- Kvalita vyváženia: G6,3 pri 15 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
- Min. krútiaci moment: 450 Nm
Technické údaje
Technológia | Expanzný upínač nástrojov |
---|---|
Konštrukčný rad | SINO-R |
Rozhranie upínača nástrojov | JIS-BT 40 |
Štandardný upínač nástrojov | DIN ISO 7388-2 JD/JF |
Upínací priemer D1 | 20 mm |
D2 [mm] | 48.5 |
D3 [mm] | 49.72 |
Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm]/[inch] | 86 mm / 3.4" |
L2 [mm] | 51 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 42 |
L5 [mm] | 59 |
G | M8x1 |
Min. krútiaci moment [Nm] | 450 |
Hmotnosť [kg] | 1.65 |
Verzia
Optimálne pre náročné trieskové obrábanie
Presnosť hádzania
≤ 0,005 mm merané v upínacom otvore
Kvalita vyváženia
G6,3 pri 15 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Kvalita stopky nástroja
h6
Redukčné puzdrá
Ďalšie priemery stopky možno upnúť prostredníctvom medziľahlých puzdier
Dátový nosič
Voliteľný otvor pre dátové nosiče
Výmena upínača nástroja
Pre automatickú výmenu upínača nástroja
Prívod chladiaceho prostriedku
Prívod chladiaceho prostriedku podľa ISO 7388 JD/JF
Otvory pre tvar JF sú pri dodaní uzatvorené pomocou závitových kolíkov
Skrutka na prestavenie dĺžky
So skrutkou pre axiálne prestavenie dĺžky
Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie