SINO-R SK50 Ø32x90
Identifikačné číslo 209689
- Expanzné upínače nástrojov
- Séria: SINO-R
- Rozhranie držiaka nástrojov: SK 50
- Upínací priemer: 32 mm
- Vyčnievajúca dĺžka: 90 mm
- Obvodové hádzanie: ≤ 0,005 mm merané v upínacom otvore
- Kvalita vyváženia: G6,3 pri 15 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
- Min. krútiaci moment: 800 Nm
Technické údaje
Technológia | Expanzné upínače nástrojov |
---|---|
Séria | SINO-R |
Rozhranie držiaka nástrojov | SK 50 |
Štandardný upínač nástrojov | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
Upínací priemer D1 | 32 mm |
D2 [mm] | 65 |
D3 [mm] | 69.85 |
L2 [mm] | 61 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 47 |
L5 [mm] | 70.9 |
G | M10x1 |
Min. krútiaci moment [Nm] | 800 |
Hmotnosť [kg] | 4.2 |
Verzia
Optimálne pre náročné trieskové obrábanie
Obvodové hádzanie
≤ 0,005 mm merané v upínacom otvore
Kvalita vyváženia
G6,3 pri 15 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Kvalita stopky nástroja
h6
redukčné puzdrá
Ďalšie priemery stopky možno upnúť prostredníctvom medziľahlých puzdier
Dátový nosič
Voliteľný otvor pre dátové nosiče
Výmena upínača nástroja
Pre automatickú výmenu upínača nástroja
Prívod chladiaceho prostriedku
Otvory pre tvar AF sú pri dodaní uzatvorené pomocou závitových kolíkov
Skrutka pre nastavenie dĺžky
So skrutkou pre axiálne prestavenie dĺžky
Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie