ER11 HSK-F63x100
Súprava skľučovadiel ER
Identifikačné číslo 1357897
ER11 HSK-F63x100, Upínačenástrojov
- Súprava skľučovadiel ER
- Séria: Súprava skľučovadiel ER
- Rozhranie držiaka nástrojov: HSK-F 63
- Vyčnievajúca dĺžka: 100 mm
- Obvodové hádzanie: ≤ 0,008 mm pri 2,5 x D
- Kvalita vyváženia: G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Technické údaje
Technológia | Súprava skľučovadiel ER |
---|---|
Séria | Súprava skľučovadiel ER |
Rozhranie držiaka nástrojov | HSK-F 63 |
Štandardný upínač nástrojov | DIN 69893-6 |
Veľkosť upínania ER | ER 11 |
Min. upínací priemer D1 [mm] | 1 |
Max. upínací priemer D1 [mm] | 7 |
D2 [mm] | 19 |
D3 [mm] | 19 |
Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm] | 100 |
L4 [mm] | 11.3 |
L5 [mm] | 74 |
G | M8x1 |
Hmotnosť [kg] | 0.83 |
Obvodové hádzanie
≤ 0,008 mm pri 2,5 x D
Kvalita vyváženia
G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Dátový nosič
Otvor pre dátové nosiče v súlade s DIN 69873
Výmena upínača nástroja
Pre automatickú výmenu upínača nástroja
Skrutka pre nastavenie dĺžky
So závitom pre nastavovaciu skrutku na axiálne prestavovanie dĺžky, avšak bez nastavovacej skrutky
Rozsah dodávky
Vrátane upínacej matice
Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie