ER16 CAT50x2 1/2"
Identifikačné číslo 1389138
- Súprava skľučovadiel ER
- Séria: Súprava skľučovadiel ER
- Rozhranie držiaka nástrojov: CAT 50
- Vyčnievajúca dĺžka: 63.5 mm
- Obvodové hádzanie: ≤ 0,008 mm pri 2,5 x D
- Kvalita vyváženia: G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Technické údaje
Technológia | Súprava skľučovadiel ER |
---|---|
Séria | Súprava skľučovadiel ER |
Rozhranie držiaka nástrojov | CAT 50 |
Štandardný upínač nástrojov | ASME B5.50 |
Veľkosť upínania ER | ER 16 |
Min. upínací priemer D1 [mm] | 1 |
Max. upínací priemer D1 [mm] | 10 |
D2 [mm] | 28 |
D3 [mm] | 28 |
Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm] | 63.5 |
L4 [mm] | 17.5 |
L5 [mm] | 44.45 |
Hmotnosť [kg] | 1.01 |
Obvodové hádzanie
≤ 0,008 mm pri 2,5 x D
Kvalita vyváženia
G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Dátový nosič
Otvor pre dátové nosiče v súlade s DIN 69873
Výmena upínača nástroja
Pre automatickú výmenu upínača nástroja
Prívod chladiaceho prostriedku
Prívod chladiva podľa ASME B5.50
Otvory pre tvar AF sú pri dodaní uzatvorené
Skrutka pre nastavenie dĺžky
Bez skrutky pre axiálne prestavenie dĺžky
Rozsah dodávky
Vrátane upínacej matice
Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie