ER16 HSK-A50x60
Súprava skľučovadiel ER
Identifikačné číslo 23001961
ER16 HSK-A50x60, Upínačenástrojov
- Súprava skľučovadiel ER
- Séria: Súprava skľučovadiel ER
- Rozhranie držiaka nástrojov: HSK-A 50
- Vyčnievajúca dĺžka: 60 mm
- Obvodové hádzanie: ≤ 0,008 mm pri 2,5 x D
- Kvalita vyváženia: G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Technické údaje
Technológia | Súprava skľučovadiel ER |
---|---|
Séria | Súprava skľučovadiel ER |
Rozhranie držiaka nástrojov | HSK-A 50 |
Štandardný upínač nástrojov | DIN ISO 12164-1 |
Veľkosť upínania ER | ER 16 |
Min. upínací priemer D1 [mm] | 1 |
Max. upínací priemer D1 [mm] | 10 |
D2 [mm] | 28 |
D3 [mm] | 28 |
Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm] | 60 |
L4 [mm] | 17.5 |
L5 [mm] | 34 |
Hmotnosť [kg] | 0.5 |
Obvodové hádzanie
≤ 0,008 mm pri 2,5 x D
Kvalita vyváženia
G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Výmena upínača nástroja
Pre automatickú výmenu upínača nástroja
Skrutka pre nastavenie dĺžky
Bez skrutky pre axiálne prestavenie dĺžky
Rozsah dodávky
Vrátane upínacej matice
Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie