ER32 BT-DC40x70
Identifikačné číslo 1406018
- Súprava skľučovadiel ER
- Séria: Súprava skľučovadiel ER
- Variant Dual Contact
- Rozhranie držiaka nástrojov: BT-DC 40
- Vyčnievajúca dĺžka: 70 mm
- Obvodové hádzanie: ≤ 0,008 mm pri 2,5 x D
- Kvalita vyváženia: G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Technické údaje
Technológia | Súprava skľučovadiel ER |
---|---|
Séria | Súprava skľučovadiel ER |
Rozhranie držiaka nástrojov | BT-DC 40 |
Veľkosť upínania ER | ER 32 |
Min. upínací priemer D1 [mm] | 2 |
Max. upínací priemer D1 [mm] | 20 |
D2 [mm] | 50 |
D3 [mm] | 50 |
Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm] | 70 |
L4 [mm] | 23 |
L5 [mm] | 43 |
G | M28x1.5 |
Hmotnosť [kg] | 1.34 |
Obvodové hádzanie
≤ 0,008 mm pri 2,5 x D
Kvalita vyváženia
G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Dátový nosič
Voliteľný otvor pre dátové nosiče
Výmena upínača nástroja
Pre automatickú výmenu upínača nástroja
Prívod chladiaceho prostriedku
Prívod chladiaceho prostriedku podľa ISO 7388 JD/JF
Otvory pre tvar JF sú pri dodaní uzatvorené
Kontakt s čelnou plochou
Podobne ako DIN ISO 7388-2 JD/JF, avšak s plochým pracovným povrchom
Vyhotovenie Dual Contact so simultánnym kužeľovitým alebo plochým pracovným povrchom
Skrutka pre nastavenie dĺžky
So závitom pre nastavovaciu skrutku na axiálne prestavovanie dĺžky, avšak bez nastavovacej skrutky
Rozsah dodávky
Vrátane upínacej matice
Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie