TENDO ES
Hydraulické expanzné upínače nástrojov
TENDO ES s nulovým rušivým obrysom sa používa vtedy, keď záleží na každom centimetri v priestore stroja. Extrémny krátky hydraulický expanzný upínač nástrojov od spoločnosti SCHUNK je dokonale vhodný na obrábanie veľkých obrobkov – aj v prípade stiesnených pomerov v obrábacom priestore – a na vŕtanie hlbokých otvorov.
Popis
Výhody – Vaše benefity
- Žiadny rušivý obrys
Optimálna voľnosť pohybu v miestach s obmedzených pracovným priestorom - Vysoký stupeň flexibility
Upínanie rôznych priemerov vďaka použitiu drážkovaných redukčných puzdier alebo redukčných puzdier s utesnením proti chladiacim médiám - Štandardne jemné vyváženie
Vhodné pre vysoké rýchlosti so stupňom vyváženia G 2,5 pri 25 000 ot./min. - Výmena nástrojov s mikrónovou presnosťou za pár sekúnd a bez periférnych zariadení
Časová úspora vďaka skráteným dobám nastavenia a žiadne náklady na investície a energie spôsobené prídavnými upínacími zariadeniami - Permanentná presnosť obvodového hádzania a opakovateľná presnosť < 0,003 mm
Rovnomerný záber reznej hrany, dlhšie doby životnosti nástroja a nižšie náklady na dodatočné brúsenie alebo kúpu nových nástrojov - Excelentné tlmenie vibrácií
Prevencia mikro vylomení, najlepšie povrchy obrobkov, šetrenie vretena stroja, predĺženie životnosti nástrojov a tým pádom zníženie nákladov - Presné prednastavenie dĺžky
Nastavenie dĺžky s presnosťou 0,01 mm, pri dráhe prestavenia 10 mm - Široká kompatibilita
Možno ideálne skombinovať s nadstavcami TENDO SVL a TRIBOS SVL - Drážky pre odvádzanie nečistôt pre spoľahlivý prenos momentu
Suché upínacie plochy vďaka odvádzaniu zvyškov oleja, mastnoty alebo maziva do drážky pre nečistoty - Upnúť možno všetky komerčne dostupné typy stopiek nástrojov
Tvar A: s hladkou valcovitou stopkou, stopka tvaru A v súlade s DIN 1835 a DIN 6535 HA Tvar AB: s plochou čelnou stranou a valcovitou stopkou s unášacou plochou, stopka tvaru B v súlade s DIN 1835 a DIN 6535 HB Tvar B: s bočnými unášacími plochami, stopka tvaru B v súlade s DIN 1835 Tvar E: so šikmou upínacou plochou, stopka tvaru E v súlade s DIN 1835 a DIN 6535 HE - Maximálna radiálna tuhosť
Upínací kužeľ na strane stroja je podopieraný vo vretene. Výsledok: maximálna radiálna tuhosť pri vysokých krútiacich momentoch a množstve dodatočného miesta v priestore stroja.
Možnosti a špeciálne informácie
- Flexibilné upínacie oblasti vďaka použitiu medziľahlých puzdier
Redukčné puzdrá umožňujú upnutie rôznych priemerov stopky v rozsahu 3 – 32 mm pomocou len jedného upínača nástroja. Výhoda pre vás: zníženie obstarávacích nákladov, vyššia upínacia sila pri danom priemere stopky.